Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Module d’extension digital DO pour le support RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x ...
€161.30
Module d’extension analogique AIO pour le support RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22 ...
€380.44
Passerelle modulaire PROFIBUS, module de communication pour le supportRevPi
Core / RevPi Core 3, il est possible de reli ...
€212.09
Module d’extension digital DI pour le support RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x ...
€147.30
Module d’extension digital DIO pour le support RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 ...
€204.74
Passerelle modulaire PROFINET IRT, module de communication pour lesupport
RevPi Core / RevPi Core 3, il est possible de ...
€223.27
Passerelle modulaire EtherCAT, module de communication pour le supportRevPi
Core / RevPi Core 3, il est possible de reli ...
€169.20
Passerelle modulaire Ethernet/IP, module de communication pour lesupport
RevPi Core / RevPi Core 3, il est possible de r ...
€173.83
Le bus RevPi Con M permet d’équiper le RevPi Connect avec un bus 868 MHzWireless
M. Le module d’extension possède à l’av ...
€122.80
Le bus RevPi Con M VHP permet d’équiper le RevPi Connect avec un bus169 MHz Wireless
M. Le module d’extension possède à ...
€148.38
Le bus RevPi Con CAN permet d’équiper le RevPi Connect avec un bus
CAN. Le module possède un connecteur à 4 broches situ ...
€116.72
Cavaliers de pontage pour ConBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi
individuels. Uniquement adapté à RevPi Conn ...
€4.52
Cavaliers de pontage pour PiBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi
individuels. Universellement adaptés à tous ...
€5.20
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.