text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
4 produits trouvés
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
750601
Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, sor ...

€909.39
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
750600
Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, sorti ...

€909.39
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
751601
Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, sor ...

€909.39
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
751600
Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, sorti ...

€909.39

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue