Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773631","name":"PNOZ po3.2p 4n/o","price":"476.38","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007005","0010000200700580G6"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ po3.2p 4n/o
Numéro de l'article: 773631
Module d’extension système de sécurité modulaire PNOZpower, 4
contacts de sécurité (S), borniers à vis débrochables, largeur : 90
mm.
Votre prix
€476.38
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
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
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
Tension AC1 contact de sécu. | 240 V |
Courant max. AC1 contact sécu. | 16 A |
Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
Courant max. DC1 contact sécu. | 16 A |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
Courant max AC15 contact sécu. | 6 A |
Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G. P. |
Matériau des contacts relais | AgSnO2 |
Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -10 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Horizontal sur support profilé |
Matériau du boîtier partie inf | |
Matériau du boîtier partie sup | ABS UL 94 V0 |
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Type de borniers | Débrochable |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 20 - 10 AWG |
Dimensions hauteur | 94 mm |
Dimension largeur | 90 mm |
Dimension profondeur | 135 mm |
Poids net | 490 g |
Poids brut | 550 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548012880 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
Volume | 1.516 |