text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t

Numéro de l'article: 2A000008
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, raccordement pour la tension d’alimentation des sorties statiques, 1 fonction d’entrées, 1 fonction avec 1 sortie statique de sécurité instan...  Pour plus d’informations

Unité

Disponible en stock

Votre prix

€243.51

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, raccordement pour la tension d’alimentation des sorties statiques, 1 fonction d’entrées, 1 fonction avec 1 sortie statique de sécurité instantanée et 1 entrée pour boucle de retour, 1 fonction avec 1 sortie statique de sécurité temporisée et 1 entrée pour boucle deretour, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du typede réarmement et de détection des tests impulsionnels, 1 commutateur rotatif pour leréglage de la temporisation, 1 commutateur rotatif le réglage des facteurs de temporisation et pourla sélection des temps de retombée ou de montée, affichage LED

Homologation CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
But de U2 Alimentation sorties statiques  
Tension d'alimentation 2 (V) 12  V
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2  
Séparation du potentiel U2 Non  
But de UINT1 Alimentation du module  
Source de la tension interne par la tête de station  
Type de tension de UINT1 DC  
Charges autorisées Ohmique  
Inductif  
Capacitif  
Nombre d’entrées digitales 2  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée Non  
Sep.pot. des sorties stat. Non  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Ch. adm. sort. unipol. Ohmique  
Inductif  
Capacitif  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-5-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im  
Indice de protection de boîtie  
Indice de protection bornes  
Tolérance Tv +/-1,5 %  
Désynchr. du circuit d’entrée ∞  
Position de montage Quelconque  
Dimensions du rail DIN  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Bornier à vis  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 98  mm
Dimension largeur 17.5  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 87  g
Poids brut 99  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
Code EAN 4046548087871  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
Volume 1.019  
 

Accessoires optionnels

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connecteurs pour relier des modules myPNOZ, conditionnement=10 pces
€33.39

Accessoires obligatoires

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4, à 3 broches, pour boîtier 17,5 mm.
€12.98
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4, à 3 broches, pour boîtier 17,5 mm.
€12.98