Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"2A000005","name":"PNOZ yi3 2DI T3A","price":"190.07","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ yi3 2DI T3A
Numéro de l'article: 2A000005
GTIN: 4046548087840
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ,
1 fonction d’entrées, 1 fonction d’entrées pour le raccordement d’un
bouton-poussoir de commande bimanuelle (type III A), fonction logique ETdes fonctions d’entrées,
1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du type deréarmement et
de l’analyse de test impulsionnel, affi...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€190.07
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction d’entrées pour le raccordement d’un bouton-poussoir de commande bimanuelle (type III A), fonction logique ETdes fonctions d’entrées, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du type deréarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED
Données generales
| Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Données techniques
Données électriques
| But de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Source de la tension interne | über Kopfmodul |
| Type de tension de UINT1 | DC |
| Type de com. bim. selon | |
| Type de commande bimanuelle | III A |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 4 |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrée | Non |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -20 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-5-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Temps
| Désynchr. du circuit d’entrée | ∞ |
Données mécaniques
| Position de montage | beliebig |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Type de borniers | steckbar |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 98 |
| Dimension largeur | 12.5 |
| Dimension profondeur | 121 |
| Poids net | 73 |
| Poids brut | 130 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087840 |
| Volume | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2,
X3, X4, bipolaire, pour boîtier 12,5 mm.
€9.09
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièceX1,
X2, X3, X4, à 2 broches, pour boîtier 12,5 mm.
€9.09
Accessoires optionnels
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Connecteurs pour relier des modules myPNOZ, conditionnement=10 pces
€34.73