text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ yh1 2DI 24VDC

Numéro de l'article: 2A000002
Module de base du relais de sécurité modulaire myPNOZ, communication avec modules d’extension, tension d’alimentation pour lemyPNOZ, 1 fonction d’entrées, 2 tests impulsionnels pour la détection desco...  Pour plus d’informations

Unité

Disponible en stock

Votre prix

€115.44

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Module de base du relais de sécurité modulaire myPNOZ, communication avec modules d’extension, tension d’alimentation pour lemyPNOZ, 1 fonction d’entrées, 2 tests impulsionnels pour la détection descourts-circuits, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour la sélection desfonctions, 1 commutateur rotatif pour le réglage du type de réarmement et dedétection des tests impulsionnels, affichage LED

Homologation CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
But de U1 Alimentation du système  
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Nombre d’entrées digitales 2  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée Non  
Nombre de tests impulsionnels 2  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-5-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im  
Indice de protection de boîtie  
Indice de protection bornes  
Désynchr. du circuit d’entrée ∞  
Position de montage Quelconque  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Bornier à vis  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 98  mm
Dimension largeur 17.5  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 85  g
Poids brut 95  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 34  
7a  
6c  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrée SCIP disponible oui  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 46171620  
Code EAN 4046548087819  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
Volume 1.019  
 

Accessoires optionnels

Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.) 2A000200
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the potentiometer settings
€21.04

Accessoires obligatoires

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4, à 3 broches, pour boîtier 17,5 mm.
€12.98
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4, à 3 broches, pour boîtier 17,5 mm.
€12.98