text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ yio4 2DI 3NO t

Numéro de l'article: 2A000010
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction avec 3 sorties relais de sécurité, à contacts liés, temporisées et 1 entrée pour boucle de retour, 2 sorties...  Pour plus d’informations

Unité

Disponible en stock

Votre prix

€243.51

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction avec 3 sorties relais de sécurité, à contacts liés, temporisées et 1 entrée pour boucle de retour, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du typede réarmement et de détection des tests impulsionnels, 1 commutateur rotatif pour leréglage de la temporisation, 1 commutateur rotatif pour le réglage des facteurs de temporisation etpour la sélection des temps de retombée ou de montée, affichage LED

Homologation CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
But de UINT1 Alimentation du module  
Source de la tension interne par la tête de station  
Type de tension de UINT1 DC  
Charges autorisées Ohmique  
Inductif  
Nombre d’entrées digitales 2  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée Non  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  V
Courant max. AC1 contact sécu. 6  A
Tension DC1 contact de sécu. 24  V
Courant max. DC1 contact sécu. 6  A
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  V
Courant max AC15 contact sécu. 5  A
Tension DC13 contact de sécu. 24  V
Cont. sécurité : AC selon UL  
Contacts sécurité : Pilot Duty B300, R300  
Pilot Duty R300 selon UL 24 V DC  
Matériau des contacts relais AgCuNi  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sépar. potentiel sortie relais Oui  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-5-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im  
Indice de protection de boîtie  
Indice de protection bornes  
Tolérance Tv +/-1,5 %  
Désynchr. du circuit d’entrée ∞  
Séparation potentiel 1 entre Sortie et tension du système  
Type séparation du potentiel 1 Séparation galvanique  
Position de montage Quelconque  
Dimensions du rail DIN  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Bornier à vis  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 98  mm
Dimension largeur 17.5  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 115  g
Poids brut 127  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 34  
7a  
6c  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrée SCIP disponible oui  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 46171620  
Code EAN 4046548087895  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
Volume 1.019  
 

Accessoires optionnels

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connecteurs pour relier des modules myPNOZ, conditionnement=10 pces
€33.39

Accessoires obligatoires

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4, à 3 broches, pour boîtier 17,5 mm.
€12.98
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4, à 3 broches, pour boîtier 17,5 mm.
€12.98