Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"827110","name":"ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o","price":"193.28","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Similaire à l’illustration
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
Numéro de l'article: 827110
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de réseauxmonophasés,
sert d’élément de valeur seuil, dispositif de surveillance et élément decommande,
la tension mesurée sert de tension d’... Pour plus d’informations
Votre prix
€193.28
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de réseauxmonophasés, sert d’élément de valeur seuil, dispositif de surveillance et élément decommande, la tension mesurée sert de tension d’alimentation, 2 contactsd’informations (F/O), largeur de profil = 22,5 mm, UB = 42 V AC, 48 V AC, 12 V AC, 240 V AC.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 42 - 240 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC |
Puissance absorbée AC | 30 VA |
Environmental data
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Poids net | 120 g |
Poids brut | 130 g |
Environnement
Conformité RoHS | oui |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548007701 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371801 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001438 |
Volume | 0.255 |