Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"326401","name":"FB/F11/30SEC.","price":"47.94","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Similaire à l’illustration
FB/F11/30SEC.
Numéro de l'article: 326401
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade,
échelle absolue, max. 30 s / 10KOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif,
indice de protection ... Pour plus d’informations
Votre prix
€47.94
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, max. 30 s / 10KOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif, indice de protection IP66.
Données techniques
Environmental data
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Données mécaniques
Poids net | 20 g |
Poids brut | 20 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85333100 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548017755 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27379106 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002586 |
Volume | 0.344 |