{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PMD s10 C 24-240VACDC
Numéro de l'article: 761100
Appareil de surveillance de la puissance active, boîtier Sigma, pour lasurveillance de
la sous-charge et de la surcharge, valeurs seuils réglables viaafficheur, enregistrement possible
sur la carte à ...
Pour plus d’informations
Veuillez noter que la couleur du boîtier a été temporairement modifiée, mais que la fonctionnalité n’en est pas affectée.
Vous trouverez un complément d’informations sur Sales Information – 229402 .
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
Appareil de surveillance de la puissance active, boîtier Sigma, pour lasurveillance de
la sous-charge et de la surcharge, valeurs seuils réglables viaafficheur, enregistrement possible
sur la carte à puce, sortie relais : 2 contacts de commutation, sortieanalogique : courant 4
- 20 mA et 0 - 10 V DC, tension de fonctionnement : 24 - 240 V AC/DC,
tension mesurée : 100 - 550 V AC, intensité mesurée : 1 à 12 A, borniersà ressorts.
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) |
24 - 240
V |
Type de tension d’alim. U1 |
AC/DC
|
Puissance absorbée AC |
5
VA |
Puissance absorbée DC |
3
W |
Protection max. de l’appareil |
Section max. du fil
|
Circuit de mesure
Plage mesures U entrée analog. |
100 - 550
V |
Plage mesures I entrée analog. |
1 - 12
A |
Fréq. pl. mesures entrée ana. |
0, 15 à 400 Hz
|
Signaux de sortie pendant le fonctionnement du moteur
Uout en fonct. moteur 10-0 V |
10 à 0 V
|
Signaux de sortie pendant le fonctionnement du générateur
Uout en mode générateur |
0 à -10 V
|
Courant sort. ana. générateur |
0 à -20 mA
|
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 |
EN 60947-4-1
|
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 |
EN 60947-5-1
|
Cont. sécurité : AC selon UL |
240 V AC G. U.
|
Matériau des contacts relais |
AgNi10
|
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-78
|
Température d’utilisation |
-10 - 55
°C |
Condensation autorisée ? |
non autorisé
|
CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Vibrations selon norme... |
EN 60068-2-6
|
Lign fuites + dist isol selon |
EN 60664-1
|
Catégorie de surtensions |
III / II
|
Niv. encr. lign fuites isol |
2
|
Indice de protec° du lieu d'im |
|
Indice de protection de boîtie |
|
Indice de protection bornes |
|
Temps
Tps réac° sortie ana. 15-60 Hz |
70 à 16 ms
|
Données mécaniques
Position de montage |
Quelconque
|
Matériau du boîtier partie inf |
PC
|
Matériau du boîtier façade |
PC
|
Matériau du boîtier partie sup |
PC
|
Bornier de raccordement |
Bornier à ressorts
|
Type de borniers |
Débrochable
|
Dimensions hauteur |
100
mm |
Dimension largeur |
45
mm |
Dimension profondeur |
120
mm |
Poids net |
340
g |
Poids brut |
350
g |
Environnement
Conformité REACh |
au minimum une substance SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Données commerciales
Harmonized System Code |
90303370
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
Code EAN |
4046548051872
|
Version du ECLASS |
ECLASS-13
|
Caractéristique de réf. ECLASS |
27371806
|
Version du ETIM |
ETIM-9.0
|
Groupe de référence du ETIM |
EG000019
|
Caractéristique de réf. ETIM |
EC001443
|