text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PLID d1 C

Numéro de l'article: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ, accessoires, surveillance de câbles en toute sécurité sur unconducteur à 2 fils des courts-circuits et de la rupture de câble, capteur de signaux de testsimpulsionnels pour unité de contrôle PNOZ e8.1p, test manuel pour contact à fermeture 1n/o, test continu pour contact à ouverture 1n/f, longueur maximale du câble3 000 m, modèle avec bornier...  Pour plus d’informations

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€447.67

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PNOZ, accessoires, surveillance de câbles en toute sécurité sur unconducteur à 2 fils des courts-circuits et de la rupture de câble, capteur de signaux de testsimpulsionnels pour unité de contrôle PNOZ e8.1p, test manuel pour contact à fermeture 1n/o, test continu pour contact à ouverture 1n/f, longueur maximale du câble3 000 m, modèle avec bornier à ressorts.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Source de la tension interne via l’unité de contrôle  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -30 - 70  °C
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Longueur de câble max. 3000  m
Matériau du boîtier partie inf PC  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Type de borniers Fixe  
Dimensions hauteur 36  mm
Dimension largeur 30  mm
Dimension profondeur 12.5  mm
Poids net 10  g
Poids brut 28  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Exemp° RoHS selon directive 34  
7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27141990  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067118  
Volume 0.248  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1