Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"751600","name":"PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"909.39","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Numéro de l'article: 751600
Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL
CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, sorties : 3 F, 1 O, 6 sortiesd’informations, largeur :
90 mm, borniers à ressorts déb... Pour plus d’informations
Votre prix
€909.39
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, sorties : 3 F, 1 O, 6 sortiesd’informations, largeur : 90 mm, borniers à ressorts débrochables, extension avec extensions decontacts PNOZsigma.
Données generales
Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | Alimentation de l’appareil |
Tension d'alimentation (V) | 24 - 48 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
Puissance absorbée AC | 10.2 VA |
Puissance absorbée DC | 7.5 W |
Circuit de mesure
Circuit mesure plage fréq (Hz) | 50 - 60 Hz |
Entrées
Nombre d’entrées | 6 |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties statiques | 6 |
Tol. ext. tens. semi-cond. DC | -20 % / +20 % |
Sorties semi-conductrices (standard)
Sép. galv. non séc. sort.stat. | Oui |
Prot.court-cir.so.st. non séc. | Oui |
Niv. sign. à 1 SC non séc. | UB - 2,5 V DC à 0,05 A |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tension AC1 contact de sécu. | 250 V |
Courant max. AC1 contact sécu. | 6 A |
Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
Courant max. DC1 contact sécu. | 6 A |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
Courant max AC15 contact sécu. | 3 A |
Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
Cont. sécurité : AC selon UL | 250 V AC G.U. (polar. ident.) |
Contacts sécurité : Pilot Duty | |
Matériau des contacts relais | AgCuNi |
Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60255-21-1 |
Classe contrôle oscillations | Classe 1 |
Classe de contrôle chocs | Classe 1 |
Séisme selon la norme 1 | EN 60255-21-3 |
Classe contrôle trembl. terre | Classe 0 |
Classe contrôle choc continu | Classe 1 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60255-27 |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Matériau du boîtier partie sup | PC |
Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 98 mm |
Dimension largeur | 90 mm |
Dimension profondeur | 120 mm |
Poids net | 670 g |
Poids brut | 680 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548086133 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
Volume | 0.857 |