Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"751500","name":"PNOZ s50 C","price":"689.27","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380JQ"]}

Similaire à l’illustration
PNOZ s50 C
Numéro de l'article: 751500
Appareil de commande et de surveillance des freins PNOZsigma, frein desécurité selon
PL e et SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, commande de l’afficheur push &turn,
borniers à ressorts débrochables, commande... Pour plus d’informations
Votre prix
€689.27
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Appareil de commande et de surveillance des freins PNOZsigma, frein desécurité selon PL e et SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, commande de l’afficheur push &turn, borniers à ressorts débrochables, commande en toute sécurité de chargesinductives (exemple : électrovannes, freins de parking mécaniques).
Données generales
Homologation |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_TÜV P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Versorgung des Systems |
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | P_VERSORG_U_ART_1_DC |
Puissance absorbée DC | 18 |
Prot. appareil (automate) U1 | P_GERAETEABSICH_AUTOMAT_U1_4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C |
Séparation du potentiel U1 | P_U_1_POT_TRENN_VORH_nein |
But de U2 | P_VERSORG_U_ZWECK_2_Versorgung 2pol. HL-Ausgänge |
Tension d'alimentation 2 (V) | 2448 - 48 V |
Type de tension d’alim. U2 | P_VERSORG_U_ART_2_DC |
Tolérance de U2 | P_TOLERANZ_U_2_-10 %/+20 % |
Séparation du potentiel U2 | P_U_2_POT_TRENN_VORH_ja |
Entrées
Nombre d’entrées | 8 |
Nbre d'entrées statiques fails | 4 |
Nbre d'entrées statiques stand | 4 |
Séparation potentiel entrée | P_EIN_POT_TRENN_VORH_nein |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties statiques | 0 |
Sort.stat.uni.résist.cou.circ. | P_HLA_1P_KURZSCHLUSSFEST_JA |
Sép. du pot. sort.stat. | P_HLA_1P_POT_TRENN_VORH_nein |
Ch. adm. sort. unipol. |
P_HLA_1P_ZUL_LASTEN_ohmsch
P_HLA_1P_ZUL_LASTEN_induktiv P_HLA_1P_ZUL_LASTEN_kapazitiv |
Sorties semi-conductrices 2 pôles
Nbre sorties statiques bipol. | 2 |
Tol. tension régime réduit | P_HLA_2P_ABSENKBETR_TOLERANZ_ -10 %/+10 % |
Sort.stat.bip.résist.cou.circ. | P_HLA_2P_KURZSCHLUSSFEST_JA |
Sorties de tension
Tension sur sort.tens.alim. | P_VERSORG_AUSGANG_U_24 V DC |
Tension alim. sort. rés.c.c. | P_VERSORG_AUSG_KURZSCHLUSSFEST_JA |
Sép. du pot. sort. alim. | P_VERSORG_AUSG_POT_TRENN_VORH_nein |
Sorties d'horloge de test
Nombre de tests impulsionnels | 2 |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Condensation autorisée ? | P_BETAUUNG_unzulässig |
Install. haut. autori. AMSL | P_AUFSTELLHOEHE_MAX_2000 m |
CEM selon norme .... |
P_EMV_NORM_EN 61000-4-8
P_EMV_NORM_EN 61000-4-4 P_EMV_NORM_EN 61000-4-5 P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 P_EMV_NORM_EN 61000-4-6 P_EMV_NORM_EN 61000-4-2 P_EMV_NORM_EN 61000-4-3 |
Vibrations selon norme... | P_UMW_SCHWING_EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60664-1 |
Catégorie de surtensions | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
Indice de protec° du lieu d'im | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Indice de protection de boîtie | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Indice de protection bornes | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Temps
Temps de ventilation | P_LUEFTZEIT_30 ms ... 4000 ms |
Temps de serrage coup. rapide | P_EINFALLZEITBEREICH_SCHNELL_30 ms ... 4000 ms |
Temps de serrage coup. lente | P_EINFALLZEITBEREICH_LANGSAM_30 ms ... 4000 ms |
Temps de surexcitation config. | P_UEBERERREGUNG_ZEIT_KONFIG_100 ms ... 2500 ms |
Séparation potentielle
Séparation potentiel 1 entre | P_POT_TRENN_1_2pol.HLA und Systemspannung |
Type séparation du potentiel 1 | P_POT_TRENN_ART_1_Basisisolierung |
Données mécaniques
Position de montage | P_EINBAULAGE_waager. auf Hutschiene |
Matériau du boîtier partie inf | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Matériau du boîtier façade | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Matériau du boîtier partie sup | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Bornier de raccordement | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Federkraftklemme |
Type de borniers | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Dimensions hauteur | 100 mm |
Dimension largeur | 45 mm |
Dimension profondeur | 120 mm |
Poids net | 257 g |
Poids brut | 276 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 7a |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
Entrée SCIP disponible | oui |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548066012 |
Volume | 0.600 dm3 |
Harmonized System Code | 85364190 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels

PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, avec adaptateur de carte SIM et PNOZsigmaChipcard
Reader.
€163.47

SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, avec adaptateur de carte SIM.
€102.17

PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Support pour carte à puce, pour PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€11.87

PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Jeu de borniers débrochables de rechange à 8 broches à ressorts, UE =resp. 1
pièce X1, X2, X3, X4.
€39.75

PNOZ Chip Card Reader
779230
Lecteur de carte à puce pour PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu
WB.
€89.46