Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : Resp. 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB = 115 V AC, largeur : 45 mm,borniers à ressorts débrochables, relais de commande bimanuelle / surveillance dudésynchronisme pour boutons-poussoirs de commande bimanuelle. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750136 751136 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
Homologation |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tension d'alimentation (V) | 115 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC |
Puissance absorbée AC | 6 VA |
Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Type de com. bim. selon | |
Type de commande bimanuelle | III C |
Nombre d’entrées | 2 |
Nombre de sorties statiques | 2 |
Tol. ext. tens. semi-cond. DC | -15 % / +10 % |
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tension AC1 contact de sécu. | 240 V |
Courant max. AC1 contact sécu. | 5 A |
Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
Courant max. DC1 contact sécu. | 5 A |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
Courant max AC15 contact sécu. | 2.5 A |
Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G. P. |
Contacts sécurité : Pilot Duty | C300, R300 |
Matériau des contacts relais | AgSnO2 |
Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -25 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III / II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Position de montage | Quelconque |
Matériau du boîtier partie inf | |
Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
Matériau du boîtier partie sup | |
Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 101 mm |
Dimension largeur | 45 mm |
Dimension profondeur | 121 mm |
Poids net | 365 g |
Poids brut | 375 g |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548008340 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371821 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |