Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"777582","name":"PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix","price":"182.27","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Similaire à l’illustration
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
Numéro de l'article: 777582
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés (t
= 2 s fixe), UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis
débrochables, bloc de contacts pour l’ext... Pour plus d’informations
Votre prix
€182.27
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés (t = 2 s fixe), UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, bloc de contacts pour l’extension de contacts associée àdes parties de commande dédiées à la sécurité.
Données generales
Homologation |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 2.5 W |
Entrées
Nombre d’entrées | 1 |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties statiques | 0 |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Cont. sécurité : AC selon UL | 250 V AC G.U. (polar. ident.) |
Contacts sécurité : Pilot Duty | B300, R300 |
Matériau des contacts relais | AgCuNi |
Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III / II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Temps
Tolérance Tv | -50 % / +50 % |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Matériau du boîtier partie inf | |
Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
Matériau du boîtier partie sup | |
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Type de borniers | Débrochable |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensions hauteur | 94 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 121 mm |
Poids net | 205 g |
Poids brut | 215 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548009361 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
Volume | 0.27 |
Accessoires optionnels
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Jeu de borniers débrochables de rechange à vis, UE = 1 pièce P1 et 1
pièce P2.
€10.34