Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
RevPI Connect RevPi Core Module
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Passerelle IIoT Open Source, RevPi Connect, basé sur le moduleRaspberry Pi Compute 3. Quad-Core avec 1,2GHz et 1Go de RAM ainsi qu’une mémoire eMMCFlash de 4 Go. Deux connecteurs femelles Ethernet, deux connecteurs femellesUSB, un connecteur femelle micro HDMI ainsi qu’un connecteur femelle micro USB. Le systèmed’exploitation de l’appareil est une version adaptée de Raspbian avec RT-Patch, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 45 x 110,5 mm, indice deprotection : IP 20.
Homologation |
CE
UKCA |
Dimensions hauteur | 96 mm |
Dimension largeur | 45 mm |
Dimension profondeur | 110.5 mm |
Poids net | 222 g |
Poids brut | 230 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242290 |
Version du ETIM | ETIM-7.0 |