text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PES sensor board enable en

Numéro de l'article: G9000005
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande Capteurs II, avec PITestop, PSENcode et PITenable, étiquetage des pupitres decommande en anglais, documents annexes en anglais...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€1,435.90

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande Capteurs II, avec PITestop, PSENcode et PITenable, étiquetage des pupitres decommande en anglais, documents annexes en anglais et en allemand.

Homologation CE  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Indice de protection de boîtie  
Dimensions hauteur 399  mm
Dimension largeur 297  mm
Dimension profondeur 200  mm
Poids net 2460  g
Poids brut 2960  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
Code EAN 4046548094176  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC002584  
Volume 53.596  
 

Accessoires optionnels

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, rouge.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, bleu.
€11.63
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, noir.
€11.63
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m, raccordement 4 mm, bleu.
€14.95
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m, raccordement 4 mm, noir.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m, raccordement 4 mm, rouge.
€14.95

Combinable avec

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, noir.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, rouge.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, bleu.
€11.63
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m, raccordement 4 mm, noir.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m, raccordement 4 mm, rouge.
€14.95