Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"680010","name":"PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR","price":"787.97","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Similaire à l’illustration
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
Numéro de l'article: 680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >=
6.25
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€787.97
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA TÜV |
| Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Entrée encodeur absolu
| Nbre entrées codeur absolu | 1 |
| Tens°d’alim pour codeur absolu | 24 V DC |
| Signal sortie horloge ABS | Signal différentiel (RS-422) |
| Signal entrée des données ABS | Signal différentiel (RS-422) |
Entrée codeur incrémental
| Nombre d'entrées pour codeur i | 1 |
| Tens.alim. pour codeur incr. | 24,0 V |
| Écart ph.diff.sign. cod.incr. | 90° ±30° |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 8 |
| Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
Sorties semi-conductrices
| Tol. ext. tens. semi-cond. DC | -15 % / +20 % |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Sorties semi-conductrices 2 pôles
| Nbre sorties statiques bipol. | 2 |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-1 |
| Norme température ambiante | EN 60721-3-3 |
| Classe de température ambiante | 1K4 |
| Classe de température ambiante | 3K3 |
| Température d’utilisation | 0 - 40 °C |
| Norme température de stockage | EN 60721-3-1 |
| Modification temp. stockage | 20 K/h |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60721-3-3 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 85 % d’humidité relative |
| Classe de l’humidité | 3K3 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61800-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60721-3-2 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61800-5-1 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Debout |
| Dimensions hauteur | 141.9 mm |
| Dimension largeur | 86.7 mm |
| Dimension profondeur | 18.4 mm |
| Poids net | 124 g |
| Poids brut | 154 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
6a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27023101 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548077728 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235200 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |