Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PMI v704e
Produit en fin de série
€469.85
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 4,3", résolution480 x 272 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 512 Mo, flash 2 Go, 1 port RJ45 100 Mbit/s, 1 maître USB 2.0, horloge en temps réel sauvegardée parcondensateur, 24 V DC, 4 W, version Economy, OS Linux, PASvisu Runtime installé et avec licenceenregistrée, logiciel pré-installé : logiciel de visualisation Pilz. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
| Système d’exploitation | Linux |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 2 W |
| Type d’afficheur | TFT |
| Diagonale de l'écran | 4.3 Zoll |
| Résolution d’affichage | 480 x 272 |
| Palette de couleurs de l’écran | 262144 |
| Type d’écran tactile | Capacitif |
| Test impulsionnel process. | 800 MHz |
| Mémoire vive | 512 MB |
| Horloge temps réel existante | Oui |
| Nombre d’interfaces hôte USB | 1 |
| Type de l’interface hôte USB | USB 2.0 de type A |
| Vit. de transmission Ethernet | 100 Mbit/s |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 90 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection UL (type) | 1,2,5 |
| Dimensions hauteur | 95 mm |
| Dimension largeur | 135 mm |
| Dimension profondeur | 36.3 mm |
| Poids net | 435 g |
| Poids brut | 695 g |
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 % |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27330201 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548083330 |
| Volume | 4.741 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
Combinable avec