Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"402260BL","name":"PITreader key ye g bl","price":"38.8","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Similaire à l’illustration
PITreader key ye g bl
Numéro de l'article: 402260BL
GTIN: 4046548106145
Clé à transpondeur générique pour le système d’authentification
PITreader, autorisations librement configurables
Couleur : bleu
Matériau : plastique
Unité
Votre prix
€38.80
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
UKCA |
| Principe du capteur | Transpondeur |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation | -30 - 70 °C |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Indice de protection de boîtie |
IP65
IP67 |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Dimensions hauteur | 15.1 mm |
| Dimension largeur | 42 mm |
| Dimension profondeur | 8 mm |
| Poids net | 8 g |
| Poids brut | 10 g |
Transpondeur
| Alimentation du transpondeur | Passif (sans batterie) |
| Fréquence de fonctionnement | 13,56 MHz |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27280402 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548106145 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |