Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"402265","name":"PITreader key ye 5","price":"37.67","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Similaire à l’illustration
PITreader key ye 5
Numéro de l'article: 402265
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader,
autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5
Couleur : jaune
Matériau : plastique
Votre prix
€37.67
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
UKCA |
Principe du capteur | Transponder |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation |
-30
70 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Indice de protection de boîtie |
|
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Dimensions hauteur | 15.1 |
Dimension largeur | 42 |
Dimension profondeur | 8 |
Poids net | 8 |
Poids brut | 10 |
Transpondeur
Alimentation du transpondeur | passiv (batterielos) |
Fréquence de fonctionnement | 13,56 MHz |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Code EAN | 4046548094091 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27280402 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002996 |
Volume | 0 |