Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"402256","name":"PITreader S base unit","price":"359.85","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Similaire à l’illustration
PITreader S base unit
Numéro de l'article: 402256
GTIN: 4046548103656
PITreader S base unit. Système d’authentification RFID aux
fonctions étendues. Contenu : unité de base, connecteur [402307].
Accessoire indispensable : PITreader key adapter.
Unité
Votre prix
€359.85
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
UKCA cULus Listed FCC IC |
| Principe du capteur | Transpondeur |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Type d’alimentation pour U1 | TBTS/TPELV |
| Puissance absorbée DC | 4 |
| Prot. appareil (automate) U1 | 4 A, autom 24 V DC, courbe B/C |
Entrées
| Isol. galvanique entrée | Non |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties statiques | 1 |
| Isol. galv. sort. stat. | non |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Interface Ethernet
| Adr. IP Ethernet rég. usine | 192.168.0.12 |
| Type connect. interf. ETHERNET | RJ45 |
| Vit. de transmission Ethernet | 10/100 Mbit/s |
| Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
-30
55 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts débrochable |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 54 |
| Dimension largeur | 72 |
| Dimension profondeur | 45 |
| Poids net | 47 |
| Poids brut | 105 |
Transpondeur
| Alimentation du transpondeur | Passif (sans batterie) |
| Fréquence de fonctionnement | 13,24 - 13,88 MHz |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27280401 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548103656 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unité de contrôle de sécurité pour la
sélection du mode de fonctionnement. 4 modes de fonctionnement BA1 à BA4
et un mode de fonctionnement spécial BA5. Interface d’identification de
la clé Key ID pour le transfert du numéro de la clé Key ID de la clé à
transpondeur. Accessoire indispensable : PITreader base unit [402255] ou
PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Accessoires en
option : Jeu de connecteurs [402306], PIT oe 4S [402311].
€298.07
Accessoires obligatoires
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader logement horizontal + 1 écrou. Accessoire
nécessaire pour le PITreader base unit [402255].
€63.58