Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"402306","name":"PIT m4SEU terminal set spring load","price":"22.05","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Similaire à l’illustration
PIT m4SEU terminal set spring load
Numéro de l'article: 402306
GTIN: 4046548093575
Jeu de connecteurs pour unité de contrôle de sécurité pour sélection dumode de fonctionnement : PIT m4SEU
[402250]. Composé de 1 x connecteur femelle à 4 broches, 1 x connecteurfemelle à 5 broches, 1 x connecteur femelle à 8 broches et 1 xconnecteurfemelle à 12
broches à ressorts, sortie de câble droit.
Unité
Votre prix
€22.05
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Jeu de connecteurs pour unité de contrôle de sécurité pour sélection dumode de fonctionnement : PIT m4SEU [402250]. Composé de 1 x connecteur femelle à 4 broches, 1 x connecteurfemelle à 5 broches, 1 x connecteur femelle à 8 broches et 1 xconnecteurfemelle à 12 broches à ressorts, sortie de câble droit.
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371292 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548093575 |
| Volume | 0.113 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |