text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT m3 key2hq mode 2

Numéro de l'article: 402292
GTIN: 4046548084511
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique avec cadre métallique, chromé, autorisation pour BA1/2.

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€42.19

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
TÜV  
Principe du capteur Transpondeur  
Codage du transpondeur 0x1111 (PILZ)  
 
Température d’utilisation -20 - 60  °C
Dimensions hauteur 5  mm
Dimension largeur 29.8  mm
Dimension profondeur 57.3  mm
Poids net 20  g
Poids brut 24  g
Alimentation du transpondeur Passif (sans batterie)  
Fréquence de fonctionnement 125 kHz  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371292  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084511  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1