Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"402291","name":"PIT m3 key2hq mode 1","price":"42.19","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Similaire à l’illustration
PIT m3 key2hq mode 1
Numéro de l'article: 402291
GTIN: 4046548084504
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement
électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique avec
cadre métallique, chromé, autorisation pour BA1.
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€42.19
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
UKCA TÜV |
| Principe du capteur | Transpondeur |
| Codage du transpondeur | 0x1111 (PILZ) |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation | -20 - 60 °C |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 5 mm |
| Dimension largeur | 29.8 mm |
| Dimension profondeur | 57.3 mm |
| Poids net | 20 g |
| Poids brut | 24 g |
Transpondeur
| Alimentation du transpondeur | Passif (sans batterie) |
| Fréquence de fonctionnement | 125 kHz |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371292 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548084504 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |