Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"401101","name":"PIT js2 bc","price":"466.07","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Similaire à l’illustration
PIT js2 bc
Numéro de l'article: 401101
Organe de commande manuel PITjog, 2 boutons-poussoirs montés(respectivement
contact à ouverture / contact à fermeture) et 1 obturateur, raccordementpar câble spiralé à 10 broches
avec extrémité ouvert... Pour plus d’informations
Votre prix
€466.07
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Organe de commande manuel PITjog, 2 boutons-poussoirs montés(respectivement contact à ouverture / contact à fermeture) et 1 obturateur, raccordementpar câble spiralé à 10 broches avec extrémité ouverte, longueur du câble : 5 m
Données generales
Homologation | CE |
Auto-contrôlé | nein |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
Bouton poussoir
Nombre de boutons-poussoirs | 2 |
Sorties relais
Tension DC1 contact de sécu. | 24 |
Environmental data
Température d’utilisation |
-10
55 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Longueur du câble | 5 |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Section du conducteur | 0.14 |
Matériau du boîtier | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Dimensions hauteur | 341 |
Dimension largeur | 75 |
Dimension profondeur | 60 |
Poids net | 823 |
Poids brut | 923 |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 6c |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrée SCIP disponible | oui |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Code EAN | 4046548096088 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371244 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002034 |
Volume | 5.934 |