text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT gb LLLP

Numéro de l'article: G1000030
GTIN: 4046548097900
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec 3 boutons-poussoirsavec éclairage (1 NO chacun), 1 bouton-poussoir d’arrêt zone (2 NF), connecteur mâle M12 à12 broches, jeu d’opercules de couleurs inclus

Unité

Votre prix

€190.99

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec 3 boutons-poussoirsavec éclairage (1 NO chacun), 1 bouton-poussoir d’arrêt zone (2 NF), connecteur mâle M12 à12 broches, jeu d’opercules de couleurs inclus

Homologation CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Auto-contrôlé Non  
Lampe LED  
Couleur fluorescente Blanc  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 12  W
Courant de contact min. 1  mA
Nombre de boutons-poussoirs 3  
Nombre de boutons N/O 3  
Car. commut. b.-pouss. norme EN 60947-5-1  
Matériau contacts b.-poussoir Ag  
Type de déver. arrêt d’urgence Déverrouillage rotatif  
Car. commut. b.-pouss. norme EN 60947-5-1  
Mat. cont. b.-pouss. arr zone Ag  
Température d’utilisation -20  °C
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
Indice de protection UL (type) de type 1  
Position de montage Quelconque  
Type de raccordement Mâle M12 à 12 broches  
Matériau du boîtier Zn  
Dimensions hauteur 293  mm
Dimension largeur 40  mm
Dimension profondeur 40  mm
Poids net 800  g
Poids brut 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371216  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548097900  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)
€8.74
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgate obturateurs, IP65, (pièce de rechange), diamètre de perçage : 22,3 mm
€6.08
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox clé de serrage pour bague filetée
€4.56
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Start, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI ON, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Unlocking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Locking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Request, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Reset, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Locking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90

Accessoires obligatoires

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€123.11