Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"G1000029","name":"PIT gb CSSE","price":"178.17","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Similaire à l’illustration
PIT gb CSSE
Numéro de l'article: G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec arrêt d’urgence(2 NF), 2 boutons-poussoirs
avec éclairage (2 NO chacun), 1 obturateur, connecteur mâle M12 à12 broches, jeu d’opercules
de couleurs inclus
Unité
Votre prix
€178.17
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec arrêt d’urgence(2 NF), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (2 NO chacun), 1 obturateur, connecteur mâle M12 à12 broches, jeu d’opercules de couleurs inclus
Données generales
| Homologation |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
| Auto-contrôlé | Non |
| Lampe | LED |
| Couleur fluorescente | Blanc |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 12 W |
| Courant de contact min. | 1 mA |
Arrêt d'urgence
| Nbre de contacts N/C d´e-stop | 2 |
| Type de déver. arrêt d’urgence | Déverrouillage rotatif |
| Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts arr. urgence | Au |
Bouton poussoir
| Nombre de boutons-poussoirs | 2 |
| Nombre de boutons N/O | 4 |
| Car. commut. b.-pouss. norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts b.-poussoir | Ag |
Environmental data
| Température d’utilisation | -20 °C |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
| Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Type de raccordement | Mâle M12 à 12 broches |
| Matériau du boîtier | Zn |
| Dimensions hauteur | 293 mm |
| Dimension largeur | 40 mm |
| Dimension profondeur | 40 mm |
| Poids net | 800 g |
| Poids brut | 1200 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371216 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097894 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€123.11
Accessoires optionnels
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)
€8.74
PIT gb blind cover
G1000010
PITgate obturateurs, IP65, (pièce de rechange), diamètre de perçage : 22,3 mm
€6.08
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Start,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI ON,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI
Unlocking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Locking,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Request,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Reset,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Locking,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90