text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT gb CLLE y

Numéro de l'article: G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec arrêt d’urgenceavec contact de signalisation (2 NF), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), 1 obturateur,connecteur mâle M12 à 12 broches, jeu d’opercules de couleurs inclus

Unité

Votre prix

€178.17

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec arrêt d’urgenceavec contact de signalisation (2 NF), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), 1 obturateur,connecteur mâle M12 à 12 broches, jeu d’opercules de couleurs inclus

Homologation CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Auto-contrôlé Non  
Lampe LED  
Couleur fluorescente Blanc  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 12  W
Courant de contact min. 1  mA
Nbre de contacts N/C d´e-stop 2  
Nbre contacts du signal e-stop 1  
Type de déver. arrêt d’urgence Déverrouillage rotatif  
Carac. commut. a.urgence norme EN 60947-5-1  
Matériau contacts arr. urgence Au  
Mat. cont. d’infos ar. urgence Au  
Nombre de boutons-poussoirs 2  
Nombre de boutons N/O 2  
Car. commut. b.-pouss. norme EN 60947-5-1  
Matériau contacts b.-poussoir Ag  
Température d’utilisation -20  °C
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
Indice de protection UL (type) de type 1  
Position de montage Quelconque  
Type de raccordement Mâle M12 à 12 broches  
Matériau du boîtier Zn  
Dimensions hauteur 293  mm
Dimension largeur 40  mm
Dimension profondeur 40  mm
Poids net 800  g
Poids brut 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371228  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC001028  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088939  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)
€8.74
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgate obturateurs, IP65, (pièce de rechange), diamètre de perçage : 22,3 mm
€6.08
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox clé de serrage pour bague filetée
€4.56
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Start, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI ON, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Unlocking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Locking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Request, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Reset, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Locking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90

Accessoires obligatoires

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€123.11

Alternative

PIT gb LLLE
PIT gb LLLE G1000001
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec arrêt d’urgence(2 NF) et 3 boutons-poussoirs avec éclairage, connecteur mâle M12 à 12 broches, jeu d’opercules decouleurs inclus
€190.99

Combinable avec

PSEN ml b 1.1 unit
PSEN ml b 1.1 unit 570400
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé, avec capteur de sécuritéet actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de la tensiond’alimentation, connecteur mâle M12 à 8 broches, câble de 0,23 m, montage individuel
€394.37
PSEN ml s 1.1 unit
PSEN ml s 1.1 unit 570406
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé, avec capteur de sécuritéet actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de la tensiond’alimentation, connecteur mâle M12 à 12 broches, câble de 0,23 m, montage en série
€396.86
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 570500
Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, codé, avec interverrouillage électromagnétique, avec capteur de sécurité et actionneur (standard),interverrouillage pour la protection des process, force d’interverrouillage 500 N, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage en série Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€504.71
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 570600
Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, codé, avec interverrouillage électromagnétique, avec capteur de sécurité et actionneur (standard),interverrouillage pour la protection des process, force d’interverrouillage 1 000 N,connecteur mâle M12 à 8 broches, montage en série Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€615.27