text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT gb RLLE y down ETH

Numéro de l'article: G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox avec PITreader Key (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1 NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Key, raccordement par le bas, connecteur mâle M12 à 12 broches et connecteurfemelle M12 à 4 broches, interface Ethernet, IP65, 5 opercules de couleurs GN, BU, RD, YE ainsi que tra...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€511.09

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PITgatebox avec PITreader Key (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1 NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Key, raccordement par le bas, connecteur mâle M12 à 12 broches et connecteurfemelle M12 à 4 broches, interface Ethernet, IP65, 5 opercules de couleurs GN, BU, RD, YE ainsi que transparent

Homologation CE  
UKCA  
UL/cUL  
FCC  
IC  
EAC  
Auto-contrôlé Non  
Lampe LED  
Couleur fluorescente Blanc  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Type d’alimentation pour U1 TBTS/TPELV  
Puissance absorbée DC 3.5  W
Courant de contact min. 1  mA
Nbre de contacts N/C d´e-stop 2  
Nbre contacts du signal e-stop 1  
Type de déver. arrêt d’urgence Déverrouillage rotatif  
Carac. commut. a.urgence norme EN 60947-5-1  
Matériau contacts arr. urgence Au  
Nombre de boutons-poussoirs 2  
Nombre de boutons N/O 2  
Car. commut. b.-pouss. norme EN 60947-5-1  
Matériau contacts b.-poussoir Ag  
Principe du capteur PIITreader Transpondeur  
Alimentation du transpondeur Passif (sans batterie)  
Fréq. fonctionnement PITreader 13,24 - 13,88 MHz  
Isol. galv. sort. stat. non  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Niveau signaux « 1 » entrée 15 à 30 V DC  
Isol. galvanique entrée non  
Adr. IP Ethernet rég. usine 192.168.0.12  
Type connect. interf. ETHERNET M12x1, 4 broches, code D  
Vit. de transmission Ethernet 10/100 Mbit/s  
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Température d’utilisation -20  °C
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
CEM selon norme .... EN 301489-1 V2.1.1  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
Indice de protection UL (type) de type 1  
Position de montage Quelconque  
Type de raccordement Mâle M12 à 12 broches  
Matériau du boîtier Zn  
Bornier de raccordement M12  
Dimensions hauteur 320  mm
Dimension largeur 40  mm
Dimension profondeur 40  mm
Poids net 920  g
Poids brut 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371216  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096927  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
€3.92
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 4 broches, codé D, raccordement pour connecteur auto-dénudant, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6-8mm
€36.66
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 4 broches, Cat5e, AWG 22 (à4 conducteurs), diamètre du câble : 6,3-6,7mm
€21.81
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)
€8.74
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Start, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI ON, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Unlocking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Locking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Request, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Reset, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Locking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90

Accessoires obligatoires

PITreader key ye g
PITreader key ye g 402260
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisations librement configurables Couleur : jaune Matériau : plastique
€38.80
PITreader key ye 1
PITreader key ye 1 402261
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour le mode de fonctionnement 1 Couleur : jaune Matériau : plastique
€38.80
PITreader key ye 2
PITreader key ye 2 402262
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1 et 2 Couleur : jaune Matériau : plastique
€38.80
PITreader key ye 3
PITreader key ye 3 402263
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2 et 3 Couleur : jaune Matériau : plastique
€38.80
PITreader key ye 4
PITreader key ye 4 402264
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3 et 4 Couleur : jaune Matériau : plastique
€38.80
PITreader key ye 5
PITreader key ye 5 402265
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5 Couleur : jaune Matériau : plastique
€38.80
PITreader key ye 5 service
PITreader key ye 5 service 402269
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5(maintenance) Couleur : jaune Matériau : plastique
€38.80
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 1m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 2m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€79.37
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12 (IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12 (IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12 (IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble :10m
€32.45
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 20 m
€116.28