Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"G1000041","name":"PIT gb QLLE y up ETH","price":"511.09","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Similaire à l’illustration
PIT gb QLLE y up ETH
Numéro de l'article: G1000041
GTIN: 4046548104301
PITgatebox avec PITreader Card (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2
NF / 1 NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Card,
raccordement par le haut, connecteur mâle M12 à 12 broches et
connecteur femelle M12 à 4 broches, interface Ethernet, IP65,5 opercules de couleurs
GN, BU, RD, YE ainsi que ...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€511.09
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITgatebox avec PITreader Card (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1 NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Card, raccordement par le haut, connecteur mâle M12 à 12 broches et connecteur femelle M12 à 4 broches, interface Ethernet, IP65,5 opercules de couleurs GN, BU, RD, YE ainsi que transparent
Données generales
| Homologation |
CE
UL/cUL UKCA FCC IC EAC |
| Auto-contrôlé | Non |
| Lampe | LED |
| Couleur fluorescente | Blanc |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Type d’alimentation pour U1 | TBTS/TPELV |
| Puissance absorbée DC | 3.5 W |
| Courant de contact min. | 1 mA |
Arrêt d'urgence
| Nbre de contacts N/C d´e-stop | 2 |
| Nbre contacts du signal e-stop | 1 |
| Type de déver. arrêt d’urgence | Déverrouillage rotatif |
| Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts arr. urgence | Au |
Bouton poussoir
| Nombre de boutons-poussoirs | 2 |
| Nombre de boutons N/O | 2 |
| Car. commut. b.-pouss. norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts b.-poussoir | Ag |
PITreader
| Principe du capteur PIITreader | Transpondeur |
| Alimentation du transpondeur | Passif (sans batterie) |
| Fréq. fonctionnement PITreader | 13,24 - 13,88 MHz |
| Isol. galv. sort. stat. | non |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
| Niveau signaux « 1 » entrée | 15 à 30 V DC |
| Isol. galvanique entrée | non |
Interface Ethernet
| Adr. IP Ethernet rég. usine | 192.168.0.12 |
| Type connect. interf. ETHERNET | M12x1, 4 broches, code D |
| Vit. de transmission Ethernet | 10/100 Mbit/s |
| Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Environmental data
| Température d’utilisation | -20 °C |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| CEM selon norme .... | |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP64 |
| Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Type de raccordement | Mâle M12 à 12 broches |
| Matériau du boîtier | Zn |
| Bornier de raccordement | M12 |
| Dimensions hauteur | 320 mm |
| Dimension largeur | 40 mm |
| Dimension profondeur | 40 mm |
| Poids net | 920 g |
| Poids brut | 1320 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371216 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104301 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
SafetyNET p Cable
380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes
conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
€3.92
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 4 broches, codé D,
raccordement pour connecteur auto-dénudant, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé,
presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6-8mm
€36.66
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 4 broches, Cat5e, AWG 22 (à4 conducteurs),
diamètre du câble : 6,3-6,7mm
€21.81
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)
€8.74
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Start,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI ON,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI
Unlocking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Locking,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Request,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Reset,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Locking,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.90
Accessoires obligatoires
PITreader card ye g
402330
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card,
autorisations librement configurables
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€26.50
PITreader card ye 1
402331
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card,
autorisation pour le mode de fonctionnement 1
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€26.50
PITreader card ye 2
402332
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card,
autorisation pour les modes de fonctionnement 1 et 2
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€26.50
PITreader card ye 3
402333
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card,
autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2 et 3
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€26.50
PITreader card ye 4
402334
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card,
autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3 et 4
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€26.50
PITreader card ye 5
402335
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card,
autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€26.50
PITreader card ye 5 service
402339
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card,
autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5(maintenance)
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€26.50
PITreader sticker ye g
402340
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card,
autorisations librement configurables
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€20.01
PITreader sticker ye 1
402341
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card,
autorisation pour le mode de fonctionnement 1
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€20.01
PITreader sticker ye 2
402342
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card,
autorisation pour les modes de fonctionnement 1 et 2
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€20.01
PITreader sticker ye 3
402343
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card,
autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2 et 3
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€20.01
PITreader sticker ye 4
402344
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card,
autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, et 4
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€20.01
PITreader sticker ye 5
402345
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card,
autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€20.01
PITreader sticker ye 5 service
402349
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card,
autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5(maintenance)
Couleur : jaune
Matériau : plastique
€20.01
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 1m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 2m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€79.37
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12
(IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12
(IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12
(IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble :10m
€32.45
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2,
longueur du câble : 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2,
longueur du câble : 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2,
longueur du câble : 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2,
longueur du câble : 20 m
€116.28