text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT gb key button

Numéro de l'article: G1000007
GTIN: 4046548089608
PITgatebox bouton-poussoir à clé 1x40°, (pièce de rechange). Diamètre de perçage : 22,3 mm

Unité

Votre prix

€42.40

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

 
Température d’utilisation -25 - 70  °C
Indice de protection de boîtie IP65  
Dimension largeur 29.8  mm
Dimension profondeur 29.8  mm
Poids net 40  g
Poids brut 42  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371291  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548089608  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1