Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400457","name":"PIT es Set9u-7","price":"42.28","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Similaire à l’illustration
PIT es Set9u-7
Numéro de l'article: 400457
GTIN: 4046548074789
PITestop, kit arrêt d’urgence / bloc de contacts, composé d’unbouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec
symbole de l’arrêt d’urgence et logo et d’un bloc de contacts avecsurveillance 3n/f, borniers
à vis.
Unité
Votre prix
€42.28
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITestop, kit arrêt d’urgence / bloc de contacts, composé d’unbouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec symbole de l’arrêt d’urgence et logo et d’un bloc de contacts avecsurveillance 3n/f, borniers à vis.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Auto-contrôlé | Oui |
Données techniques
Données électriques
| Courant de contact min. | 1 mA |
Arrêt d'urgence
| Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts arr. urgence | AgNi |
Environmental data
| Température d’utilisation | -30 - 70 °C |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Dimensions hauteur | 100 mm |
| Dimension largeur | 50 mm |
| Diamètre | 31.6 mm |
| Poids net | 72 g |
| Poids brut | 85 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371244 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548074789 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |