Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400543","name":"PIT es3u-c","price":"60.55","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}

Similaire à l’illustration
PIT es3u-c
Numéro de l'article: 400543
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec éclairage, sanslogo,
diamètre de montage : 22,3 mm, avec borniers à ressorts.
Votre prix
€60.55
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
EAC |
Lampe | LED |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 12 - 30 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 55 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
Dimensions hauteur | 92 mm |
Dimension largeur | 68 mm |
Poids net | 51 g |
Poids brut | 64 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371244 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548072730 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |