Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"402315","name":"PIT oe ETH 5V","price":"156.83","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Similaire à l’illustration
PIT oe ETH 5V
Numéro de l'article: 402315
GTIN:
Interface Ethernet activable (RJ45), tension d’alimentation et
d’entrée 5 V
Unité
Votre prix
€156.83
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
UKCA UL Recognized Component |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
5
5 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 0.3 |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
| Tension continue sur l’entrée | |
| Isol. galvanique entrée | Non |
Interface Ethernet
| Type connect. interf. ETHERNET | RJ45 |
| Vit. de transmission Ethernet |
1 Gbit/s
10/100 Mbit/s |
| Nombre d'interfaces Ethernet | 2 |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-2 |
| Température d’utilisation |
-20
60 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 (zone B) |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Longueur de câble max. | 30 |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts débrochable |
| Dimensions hauteur | 40 |
| Dimension largeur | 30 |
| Dimension profondeur | 59.2 |
| Poids net | 42 |
| Poids brut | 62 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371292 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
Accessoires d'installation
Accessoires optionnels
PIT oe DIN rail adapter
402325
Adaptateur de rail DIN pour les éléments de commande PIToe (PIT oe ETH)
€25.11