text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu H PLC2 FS SN SD-T

Numéro de l'article: 314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu PLC, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP,PROFINET IO DEVICE, carte SD non comprise dans la livraison, pour exigences environnementales élevées.

Unité

Votre prix

€2,352.08

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu PLC, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP,PROFINET IO DEVICE, carte SD non comprise dans la livraison, pour exigences environnementales élevées.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Domaine d’application Standard/Fail-safe  
 
But de U1 Module Supply  
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 17  
But de U2 Periphery Supply  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -30 %/+25 %  
Sép. du potentiel UINT1 à U2 P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V  
But de UINT1 int. Systemspannung  
Type de UINT1 DC  
Tolérance de UINT1 -2 %/+3 %  
Courant max.fonct.perma. UINT1 2  
Pontage interr. U norme UINT1 EN 61131-2  
UINT1 rés. aux courts-circuits ja  
Programmation CEI 61131 ja  
Programmation Multi ja  
Variables rémanentes ja  
Mémoire utilisateur totale 4 MB  
Écart de l’heure +/- 10s/Tag  
Mémoire vive 256 MB  
Partie failsafe mém. utili. NV 382 kB  
Module mémoire débrochable SD-Karte  
Type connec. interf. SafetyNET RJ45  
Vit. de transmission SafetyNET 100 MBit/s  
Régl. vit. trans. int. SafetyN automatisch  
Temps de cycle SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Vit. de transm. PROFINET régl. 100 MBit/s  
Régl. vit. transm. PROFINET automatisch  
Certification PROFINET PNO  
Ident. fabricant PROFINET 092Fh  
Type connect. interf. PROFINET RJ45  
Type de PROFINET Slave  
Temps cycle PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Temps de cycle MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Temps de cycle EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Fichier EDS EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Type d’appareil EtherNet/IP Adapter  
RPI EtherNet/IP pris en charge 4...655 000 ms  
Temps de cycle RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -40  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Bruit large bande selon EN 60068-2-64  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Accél. choc selon la norme 2
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Séparation potentiel 1 entre Periphery und Module Supply  
Type séparation du potentiel 1 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 2 entre Periphery Supply und Systemsp.  
Type séparation du potentiel 2 Funktionsisolierung  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Bornier de raccordement Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Type de borniers steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 125.6  
Dimension largeur 130  
Dimension profondeur 83.7  
Poids net 345  
Poids brut 385  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242207  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088069  
Volume 7.344  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter 313102
Carte mémoire SD, 1 Go, pour têtes de station PSSu, y compris supportpour verrouillage.
€64.48
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter 313103
Carte mémoire SD, 4 Go, pour têtes de station PSSu, y compris supportpour verrouillage.
€142.43
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, jeu de connecteurs pour l’alimentation, 1 rangée, à 4 broches, raccordement à vis, UE 2 connecteurs.
€5.55
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, jeu de connecteurs pour l’alimentation, 2 rangées, à 8 broches, raccordement à ressorts, UE 2 connecteurs.
€8.07
PASkey SD Card 4GB
PASkey SD Card 4GB 317801
Carte SD de sûreté avec 4 Go et mémoire de sécurité supplémentaire pour contenus codifiés, tels que licences ou protection contre la copie.Prise en charge à partir du firmware PSSu 1.16.x.
€178.80

Accessoires optionnels

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
€3.92
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Outil pour le dénudage rapide et en plusieurs niveaux de câbles Ethernetet SafetyNET p, UE 1 jeu.
€187.62
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 4 broches, codé D, raccordement pour connecteur auto-dénudant, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6-8mm
€36.66