Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000008","name":"KUNBUS-GW Profibus","price":"212.09","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Similaire à l’illustration
KUNBUS-GW Profibus
Numéro de l'article: Z9000008
Passerelle modulaire PROFIBUS, module de communication pour le supportRevPi
Core / RevPi Core 3, il est possible de relier au maximum deux
modules de communication différents, dimensions du boîtier (H... Pour plus d’informations
Votre prix
€212.09
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Passerelle modulaire PROFIBUS, module de communication pour le supportRevPi Core / RevPi Core 3, il est possible de relier au maximum deux modules de communication différents, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x 110,5 mm, indice de protection : IP 20, raccordement au busde terrain : connecteur femelle SUB-D à 9 broches, fonction de l’appareil : esclave, longueur max. des donnéesd’entrées : 244 octets, longueur max. des données de sorties : 244 octets.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 96 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 110.4 mm |
Poids net | 89 g |
Poids brut | 98 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548093216 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242290 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
Volume | 0 |
Accessoires obligatoires
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Cavaliers de pontage pour PiBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi
individuels. Universellement adaptés à tous les modules Revolution Pi debase et
d’extension.
€5.20