text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PCOM sec br2

Numéro de l'article: 311502
PCOM, SecurityBridge, serveur VPN pour établir un tunnel VPN, prend en charge les certificats X.509, 2 ports RJ45, port USB, 1 entrée digitale, 1 sortie digitale, 2 A, unipolaire, alimentation des mod...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€530.80

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PCOM, SecurityBridge, serveur VPN pour établir un tunnel VPN, prend en charge les certificats X.509, 2 ports RJ45, port USB, 1 entrée digitale, 1 sortie digitale, 2 A, unipolaire, alimentation des modules24 V DC 0,32 A, alimentation des périphéries 24 V DC 2 A, serveur internet intégré,prend en charge l’authentification et la communication de sécurité avec systèmes decommande PSS 4000 et micro automates configurables PNOZmulti.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
Domaine d’application Standard  
 
But de U1 Alimentation des modules  
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 5.5  W
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -30 % / +25 %  
Nombre d’entrées digitales 1  
1  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Type d’entrée selon EN 61131-2 3  
Nombre de sorties statiques 1  
Tol. ext. tens. semi-cond. DC  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Nombre d’interfaces hôte USB 1  
Adr. IP Ethernet rég. usine 192.168.222.1  
Type connect. interf. ETHERNET RJ45  
Vit. de transmission Ethernet 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Nombre d'interfaces Ethernet 2  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0 - 60  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im  
Indice de protection de boîtie  
Indice de protection bornes  
Séparation potentiel 1 entre Périphérie et alim. modules  
Type séparation du potentiel 1 Isolement de base  
Position de montage Vertical  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Bornier à vis  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 96  mm
Dimension largeur 45  mm
Dimension profondeur 111.5  mm
Poids net 170  g
Poids brut 180  g
 
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 32131023  
Code EAN 4046548086003  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242604  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001599  
Volume 0.617  
 

Accessoires obligatoires

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Jeu de borniers à vis pour PNOZ m B1, appareil de base, micro automatesconfigurables PNOZmulti 2.
€8.84
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Jeu de borniers à ressorts pour PNOZ m B1, appareil de base, microautomates configurables PNOZmulti2.
€8.84