text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

RevPi DIO

Numéro de l'article: Z9000012
Module d’extension digital DIO pour le support RevPi Core / RevPi Core 3, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x 110,5 mm, indicede protection : IP 20, nombre d’entrées digitales : 14, nombre...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€204.74

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Module d’extension digital DIO pour le support RevPi Core / RevPi Core 3, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x 110,5 mm, indicede protection : IP 20, nombre d’entrées digitales : 14, nombre de sorties digitales : 14, courant max. par sortie : 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Dimensions hauteur 96  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 110.5  mm
Poids net 102  g
Poids brut 130  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
UNSPSC 25 39122331  
Code EAN 4046548093254  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242290  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001422  
Volume 0  
 

Accessoires optionnels

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Cavaliers de pontage pour PiBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi individuels. Universellement adaptés à tous les modules Revolution Pi debase et d’extension.
€5.20