Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8161147","name":"PMCtendo DD4.03/117/230-480V","price":"6357.14","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Similaire à l’illustration
PMCtendo DD4.03/117/230-480V
Numéro de l'article: 8161147
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral
brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data... Pour plus d’informations
Votre prix
€6,357.14
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | Alimentation principale |
Tension d'alimentation (V) | 230 - 480 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC |
But de U2 | Alimentation |
Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U2 | DC |
Section puissance
Courant de crête pour 5 s | 6 A |
Entrées analogiques
Nombre d'entrées analogiques | 2 |
Type d’entrées analogiques | Tension |
Résolution Entrées analogiques |
14
Bit 12 Bit |
Entrées
Nombre d’entrées digitales | 4 |
U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Sorties analogiques
Nombre de sorties analogiques | 2 |
Type de sorties analogiques | Tension |
Résolution sorties analogiques | 10 Bit |
Interface CANopen
Nombre d'interfaces CANopen | 1 |
Interface série
Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 325 mm |
Dimension largeur | 70 mm |
Dimension profondeur | 265 mm |
Poids net | 4200 g |
Poids brut | 5300 g |
Environnement
Conformité RoHS | oui |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Code EAN | 4046548041293 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27023201 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001857 |
Volume | 0 |