Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176933","name":"Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L5,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L5,5m
Numéro de l'article: 8176933
Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> round connector;
12-pin suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego);
Length 5.5m;
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -30 - 80 °C |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M23, connect femelle E à 12 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé 0° |
Type de connecteur 2 | Connecteur mâle HD Sub-D15 |
Forme du type de connecteur 2 | Droit |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Surf. contact matériel 2 | Au |
Longueur du câble | 5.5 m |
Matériau surface blindage K1 | Sn |
Couleur gaine extérieure 1 | gris |
Matériau de la gaine câble 1 | PVC |
Câblage K1 | paire torsadée |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en fils |
Poids net | 640 g |
Poids brut | 740 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548106688 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27023191 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002025 |