Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8177382","name":"PMCcable M4/C2B7/010/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B7/010/4Q0/S1
Numéro de l'article: 8177382
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40
round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
P... Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 10m;
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -20 - 80 °C |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M40 connect femelle à 11br DSL |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Type de connecteur 2 | Connecteur PC5 à 6 broches |
Type de connecteur 3 | Connecteur mâle Sub-D15 |
Forme du type de connecteur 3 | Droit |
Matériau du boîtier connect. 3 | GD-Zn |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Surf. contact matériel 2 | Sn |
Surf. contact matériel 3 | Au |
Longueur du câble | 10 m |
Matériau surface blindage K1 | Sn |
Couleur gaine extérieure 1 | orange |
Matériau de la gaine câble 1 | TPU |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 15.8 - 16.6 mm |
Section câble de données K1 | (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en fils |
Poids net | 4790 g |
Poids brut | 5510 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548092240 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |