Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8177057","name":"PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/F/H/30/00","price":"2542.75","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Similaire à l’illustration
PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/F/H/30/00
Numéro de l'article: 8177057
Mo = 3,7Nm Io = 3,60A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 1,122 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
with brake;
Foreced-air cooling;
Votre prix
€2,542.75
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
UKCA |
Données techniques
Environmental data
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Poids net | 6160 g |
Poids brut | 7560 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Code EAN | 4046548083736 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27022602 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000034 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001851 |
Volume | 0 |