Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8G000001","name":"PMC EZ301UDAPC5O040","price":"993.51","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ301UDAPC5O040
Numéro de l'article: 8G000001
GTIN: 4046548105452
EZ-Servo motors:
Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 0,19 kgcm2;
Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without brake;
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€993.51
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
UKCA |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP56 |
Données mécaniques
| Poids net | 1500 g |
| Poids brut | 2900 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27022602 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000034 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548105452 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015100 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |