Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773601","name":"PDP67 F 8DI ION HP","price":"311.27","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010200212720480NN"]}
Similaire à l’illustration
PDP67 F 8DI ION HP
Numéro de l'article: 773601
GTIN: 4046548058918
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via
module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables
comme standard, test impulsionnel ou 24 V, alimentation séparée dessorties.
Unité
Votre prix
€311.27
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V, alimentation séparée dessorties.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV |
| Domaine d’application | Standard/Fail-safe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Supply |
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1.2 |
| But de U2 | Load Supply |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -30 %/+25 % |
| Protection max. de l’appareil | 4 A |
| Coup. tens. serr. charges ind. | -45 V |
| Charges autorisées |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Entrées
| Nombre d’entrées | 8 |
| Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Type d’entrée selon EN 61131-2 | 1, 3 |
| Séparation potentiel entrée | ja |
Sorties semi-conductrices
| Fonction sortie statique |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Tension continue sur sortie | 24 V DC |
| Sep.pot. des sorties stat. | ja |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -30 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation autorisée ? | temporaire |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Accél. choc selon la norme 2 | 10g |
| Lign fuites + dist isol selon | IEC 60664-1 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
| Indice de protection bornes | IP67 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Eingang und int. Busspannung |
| Type séparation du potentiel 1 | Basisisolierung |
| Séparation potentiel 2 entre | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Type séparation du potentiel 2 | Basisisolierung |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier |
PBT
Valox 855 PET |
| Matériau du boîtier partie sup | Valox 855 |
| Mat. du boîtier descr. support | PC |
| Bornier de raccordement | M12 |
| Type de borniers | schraubverriegelt |
| Dimensions hauteur | 162 |
| Dimension largeur | 60 |
| Dimension profondeur | 30 |
| Poids net | 320 |
| Poids brut | 335 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548058918 |
| Volume | 0.363 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€67.58
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€47.76
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€19.44
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€22.41
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€31.39
Accessoires optionnels
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€30.39
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€72.13
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€30.16
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€36.31
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€48.62
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m
€95.38
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€67.70
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12,codé B, longueur du câble : 3m
€40.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12,codé B, longueur du câble : 5m
€42.45
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12,codé B, longueur du câble : 10m
€53.55
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble : 3m
€28.93
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble : 5m
€31.38
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble : 10m
€42.45
PSEN ma adapter
380300
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², noir, pour le raccordement des capteurs PSENmag
(capteurs de sécurité)/PIT en1.0 (poignée d’assentiment) sur PSS67 etPDP67.
€28.55
PSEN cs adapter
380301
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (treillis de fils), pour le
raccordement d’un capteur PSENcode (capteur de sécurité codé) sur
PSS67 et PDP67.
€32.99
PSEN sl adapter
380325
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches,
codé A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (tresse de fils), pour le
raccordement d’un capteur PSENslock (surveillance en toute sécurité deprotecteurs mobiles) sur
le PSS67 et le PDP67.
€32.99
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€55.26
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€17.61