text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m B1 Basis Set 2

Numéro de l'article: 772702
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, kit de base 2 composé de : 1x 772101 PNOZ m B1 (779213 USB memory 512 Mo inclus), 1x 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4D...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€1,484.06

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, kit de base 2 composé de : 1x 772101 PNOZ m B1 (779213 USB memory 512 Mo inclus), 1x 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm.

 
Poids net 643  g
Poids brut 991  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
Code EAN 4046548095838  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242207  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC000236  
Volume 7.917