text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m EF Multi Link

Numéro de l'article: 772120
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2.

Veuillez noter que la couleur du boîtier a été temporairement modifiée, mais que la fonctionnalité n’en est pas affectée.
Vous trouverez un complément d’informations sur Sales Information – 229402 .


Unité

Disponible en stock

Votre prix

€250.08

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Domaine d’application Failsafe  
 
But de U1 Alimentation du module  
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 1  W
Prot. appareil (automate) U1  
Séparation du potentiel U1 Oui  
But de UINT1 Alimentation du module  
Source de la tension interne via l’appareil de base  
Type de tension de UINT1 DC  
Iso. galv. du bus de terrain oui  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im  
Indice de protection de boîtie  
Indice de protection bornes  
Séparation potentiel 1 entre Module et tension d’aliment.  
Type séparation du potentiel 1 Isolement fonctionnel  
Séparation potentiel 2 entre Module et tension du système  
Type séparation du potentiel 2 Isolement fonctionnel  
Position de montage Horizontal sur support profilé  
Dimensions du rail DIN  
 
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Bornier à ressorts  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 101.4  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 120  mm
Poids net 91  g
Poids brut 113  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrée SCIP disponible oui  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
Code EAN 4046548069693  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242208  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001423  
Volume 0.367  
 

Accessoires optionnels

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG 22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm
€18.96
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs 783539
Borniers à ressorts, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 jeux.
€63.84
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs. 793539
Borniers à vis débrochables, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 jeux.
€63.84
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€47.92

Accessoires obligatoires

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 793538
Borniers à vis débrochables, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 jeu.
€7.23
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 783538
Borniers à ressorts, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 jeu.
€7.23

Combinable avec

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.
€677.89
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, interface Ethernet avec switch, clé USB.
€515.67
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, POWERLINK.
€360.20
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.
€250.08
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module decommunication de sécurité SafetyNET p RTFL pour PNOZ m Bx.
€500.64