Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772136","name":"PNOZ m ES EtherCAT","price":"342.82","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ m ES EtherCAT
Numéro de l'article: 772136
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
EtherCAT.
Veuillez noter que la couleur du boîtier a été temporairement modifiée, mais que la fonctionnalité n’en est pas affectée.
Vous trouverez un complément d’informations sur Sales Information – 229402 .
Votre prix
€342.82
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
UKCA cULus Listed EAC |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | Alimentation du module |
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 0.9 W |
Séparation du potentiel U1 | Oui |
But de UINT1 | Alimentation du module |
Source de la tension interne | via l’appareil de base |
Type de tension de UINT1 | DC |
Interface bus de terrain
Interface du bus de terrain | EtherCAT |
Type de bus de terrain | Esclave |
Nom protocole bus de terrain | CANopen sur EtherCAT |
Vitesses transmiss° réglables | 100 Mbit/s |
Raccordement du bus de terrain | RJ45 |
Iso. galv. du bus de terrain | oui |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Séparation potentielle
Séparation potentiel 1 entre | Bus de terrain et module |
Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
Position de montage | Horizontal sur support profilé |
Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Matériau du boîtier partie sup | PC |
Bornier de raccordement |
Bornier à ressorts
Bornier à vis |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensions hauteur | 101.4 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 115 mm |
Poids net | 85 g |
Poids brut | 95 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548069495 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
Volume | 0.336 |
Accessoires optionnels
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Borniers à ressorts, pour modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,10 jeux.
€63.84
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Bornier à vis débrochable, modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,10 jeux.
€63.84
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de
l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€47.92
Accessoires obligatoires
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Borniers à ressorts, pour modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,1 jeu.
€7.23
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Bornier à vis débrochable, modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,1 jeu.
€7.23
Alternative
PNOZ m ES CANopen
772134
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
CANopen.
€342.82
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
EtherNet/IP.
€342.82
PNOZ m ES Profibus
772132
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
Profibus.
€342.82
PNOZ m ES Powerlink
772119
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
POWERLINK.
€360.20