text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMC SI6A062R/EC 2x 5A

Numéro de l'article: 8C000015
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 ...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€2,054.15

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

Homologation UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Tension d'alimentation 2 (V) 24  V
Type de tension d’alim. U2 DC  
Nombre d’entrées digitales 8  
Température d’utilisation 0 - 45  °C
Type de refroidissement Ventilateur intégré  
Indice de protection de boîtie  
Dimensions hauteur 343  mm
Dimension largeur 45  mm
Dimension profondeur 265  mm
Poids net 3510  g
Poids brut 5110  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
Code EAN 4046548100198  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27023101  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC001857  
Volume 0  
 

Accessoires obligatoires

PMC SI6A062 terminal set (R)
PMC SI6A062 terminal set (R) 8C000013
Terminal set for drive controllers SI6A062R with STO using terminals
€82.04