text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMC PS6A34 50A/20KW

Numéro de l'article: 8C000003
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 20kW

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€1,334.66

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Tension d’alim. avec phases 3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  V
Type de tension d’alim. U2 DC  
Température d’utilisation 0 - 45  °C
Type de refroidissement Ventilateur intégré  
Indice de protection de boîtie  
Dimensions hauteur 343  mm
Dimension largeur 65  mm
Dimension profondeur 219  mm
Poids net 3820  g
Poids brut 4920  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
Code EAN 4046548100129  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27023101  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC001857  
Volume 0  
 

Accessoires obligatoires

PMC PS6A34 terminal set
PMC PS6A34 terminal set 8C000004
Terminal set for supply module PS6A34
€48.66